ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。
・トレーの抜け落ち防止機構が付いています。
・オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。
・引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。
・引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
【商品仕様】
・外寸(㎜) 125×192×63
・引出内寸(㎜) 102×162×50
・引き出し 1
・材質 本体/ABS樹脂 引き出し/スチロール樹脂
・仕様 トレー抜け落ち防止機構付

トラスコ中山
軽中量棚 TLA型用引き出し

サカセ化学工業
樹脂ケース カセッター Sタイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,445円~

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):6,518円

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):32,110円~

ペリカン
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
0通常価格(税別):75,733円~

ヤマト科学
マグカップ
0通常価格(税別):6,587円~

トラスコ中山
多人数用ロッカー
0通常価格(税別):39,529円~

サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
0通常価格(税別):63,155円~

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~