ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
【特長】
・ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます
・トレーの抜け落ち防止機構が付いています
・オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます
・引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です
・引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます

サカセ化学工業
樹脂ケース カセッター Sタイプ

トラスコ中山
軽量150型ボルトレス棚用引き出し

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
5通常価格(税別):3,026円

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

エスコ
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
4通常価格(税別):3,525円

サカエ
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具
3通常価格(税別):2,090円

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

ペリカン
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
0通常価格(税別):82,606円~

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

杉田エース
F/FI用キープレート単品
0通常価格(税別):397円

エスコ
3.1x120mm キーチェーン(5本)
0通常価格(税別):513円