ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-337-0572
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-337-0572の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-337-0572
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,381円
( 8,119円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。
・オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。
・引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。
・上下左右に連結可能
【商品仕様】
・引出内寸 233×338×33㎜
・引き出し 3
・材質 本体/ABS樹脂 引き出し/スチロール樹脂
・大きさ 247×362×125㎜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセッター A4-243の型番3-337-0572のページです。 型番3-337-0572に関する仕様情報を記載しております。
カセッター A4-243のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセッター A4-243
カセッター A4-242
カセッター A4-241
カセッター A4-T2
カセッター HA4-001
カセッター HA4-003
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格7,381円6,786円6,310円6,578円7,283円7,736円
通常出荷日9日目11日目11日目9日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました