ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセッター A4-241

通常単価(税別)
6,310円
税込単価
6,941円
通常出荷日:11日目

【特長】・ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0570
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-337-0570の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0570
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,310円
    ( 6,941円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。
    ・オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。
    ・引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。
    ・上下左右に連結可能
    【商品仕様】
    ・引出内寸 233×338×110㎜
    ・引き出し 1
    ・材質 本体/ABS樹脂 引き出し/スチロール樹脂
    ・大きさ 247×362×125㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カセッター A4-241の型番3-337-0570のページです。 型番3-337-0570に関する仕様情報を記載しております。
    カセッター A4-241のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カセッター A4-241
    カセッター A4-242
    カセッター A4-243
    カセッター A4-T2
    カセッター HA4-001
    カセッター HA4-003
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格6,310円6,786円7,381円6,578円7,283円7,736円
    通常出荷日11日目11日目9日目9日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました