17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターボックス D-600/E-400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マスターボックス D-600/E-400

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-139-0041

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・乗せるだけで、くずれたり落ちたりせず積み重ねができるユニットタイプです
・引き出し1個当りの耐荷重は3㎏fで、工具などの重量物の収納も可能です
・積み重ね自由のユニットタイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

大きさ(mm)
342×241×168
引き出し(個)
6
仕切板
6枚
引き出し内寸(mm)
91×209×65
材質
PS
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト