17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9 3-337-0655

セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9

通常単価(税別)
52,906円
税込単価
58,197円
通常出荷日:11日目

【特長】・B4サイズの整理ケースです。 ・扉は鍵付で、情報流出をシャットアウトできます。 ・カラーで分...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0655
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番タイプ大きさ重量引き出し内寸材質JANコード
    3-337-0655深型9段323×438×880mm14.3kg深型:282×387×80mm本体/スチール 粉体焼付塗装、引き出し/透明スチロール樹脂、引き出し段板/ポリプロピレン4902205905752

    3-337-0655の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0655
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,906円
    ( 58,197円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・B4サイズの整理ケースです。
    ・扉は鍵付で、情報流出をシャットアウトできます。
    ・カラーで分類できるタイトルシール付です。
    【商品仕様】
    ・タイプ 深型 9段
    ・大きさ 323×438×880㎜
    ・重量 14.3㎏
    ・引き出し内寸 深型:282×387×80㎜
    ・材質 本体/スチール 粉体焼付塗装 引き出し/透明スチロール樹脂 引き出し段板/ポリプロピレン
    ・JANコード:4902205905752

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9の型番3-337-0655のページです。 型番3-337-0655に関する仕様情報を記載しております。
    セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9
    セキュリティフロアケース(A4) AF-SM9
    キャビネット台車 A4B
    カセッター B5-242
    カセッター B5-242W
    580×620×1000mm/9段ツールキャビネット(軽量用)
    メーカーケニスケニスナイキケニスケニスエスコ
    通常価格52,906円40,771円31,614円6,190円6,190円171,994円
    通常出荷日11日目11日目14日目10日目11日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました