17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-337-0650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番タイプ大きさ重量引き出し内寸材質JANコード
3-337-0650深型9段277×366×880mm10.2kg深型:233×307×80mm本体/スチール 粉体焼付塗装、引き出し/透明スチロール樹脂、引き出し段板/ポリプロピレン4902205953975

3-337-0650の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-337-0650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,771円
( 44,848円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの整理ケースです。
・扉は鍵付で、情報流出をシャットアウトできます。
・カラーで分類できるタイトルシール付です。
【商品仕様】
・タイプ 深型 9段
・大きさ 277×366×880㎜
・重量 10.2㎏
・引き出し内寸 深型:233×307×80㎜
・材質 本体/スチール 粉体焼付塗装 引き出し/透明スチロール樹脂 引き出し段板/ポリプロピレン
・JANコード:4902205953975

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティフロアケース(A4) AF-SM9の型番3-337-0650のページです。 型番3-337-0650に関する仕様情報を記載しております。
セキュリティフロアケース(A4) AF-SM9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティフロアケース(A4) AF-SM9
セキュリティフロアケース(B4) BF-SM9
カセッター A4-242
カセッター A4-243
カセッター A4-241
キャビネット台車 A4B
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスナイキ
通常価格40,771円52,906円6,786円7,381円6,310円31,614円
通常出荷日11日目11日目11日目9日目11日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました