17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

整理ケース A4G-P212C/P209L

通常単価(税別)
67,31962,485
税込単価
74,05168,734
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです・引き出しは透明プラスチック製で、外か...

詳細を確認
  • 大きさ (mm)
    527×400×880
  • 材質
    本体:スチール、メラミン焼付塗装、引き出し:PS樹脂、レール:PP樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3-337-0578
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-337-0578の仕様・寸法情報

大きさ(mm)
527×400×880
詳細タイプ
引き出し:2列、浅型6段(上)、深型6段(下)
仕様
タイプ:床置型
引き出し内寸(mm)
浅型:223×312×35(A4)、深型:223×312×77(A4)
材質
本体:スチール、メラミン焼付塗装、引き出し:PS樹脂、レール:PP樹脂
重量(kg)
19

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 仕様

  • 引き出し内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-337-0578

詳細タイプ

仕様

引き出し内寸

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
引き出し:2列、浅型6段(上)、深型6段(下)
タイプ:床置型
浅型:223×312×35(A4)、深型:223×312×77(A4)
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,31962,485
( 68,734 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです
・引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です
・左右2か所にタイトルシールが添付されています
・書類・小物の整理に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

整理ケース A4G-P212C/P209Lの型番3-337-0578のページです。 型番3-337-0578に関する仕様情報を記載しております。
整理ケース A4G-P212C/P209Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
整理ケース A4G-P212C/P209L
整理ケース AL-M10/S20/C15
整理ケース AL-44/55
整理ケース A4G-P109L
整理ケース A4G-P207C
セキュリティフロアケース(A4) AF-SM9
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格67,31931,0147,89038,60937,69434,769
通常出荷日9日目11日目11日目11日目11日目11日目
大きさ(mm)527×400×880554×336×483.5277×336×263---
材質本体:スチール、メラミン焼付塗装、引き出し:PS樹脂、レール:PP樹脂本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂本体:スチール、粉体焼付塗装、引き出し:透明スチロール樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト