ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 大きさ | 引き出し内寸(小) | 引き出し内寸(中) | 引き出し内寸(大) | 中仕切 | 材質 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-337-0560 | 570×255×880mm | 75×221×75mm | 119×221×75mm | 250×221×75mm | 30(大6・中12・小12) | 本体/スチール、引き出し/透明プラスチック | 4902205935001 |
【特長】
・小物整理に最適なケースです。
・中身の見える透明引き出しで収納物をさっと選び出せます。
・深さのある引き出しで、取りはずしのできる中仕切りが1枚付いており、多くの種類のものがたっぷり入ります。
・部品や工具類の収納などワイドな利用が可能です。
【商品仕様】
・大きさ 570×255×880㎜
・引き出し内寸(小) 75×221×75㎜
・引き出し内寸(中) 119×221×75㎜
・引き出し内寸(大) 250×221×75㎜
・中仕切 30(大6・中12・小12)
・材質 本体/スチール 引き出し/透明プラスチック
・JANコード:4902205935001

アイリスオーヤマ
パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
5通常価格(税別):3,026円

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

エスコ
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
4通常価格(税別):3,525円

エスコ
119×29×51mm キーケース(マグネット付)
4通常価格(税別):1,030円

サカエ
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具
3通常価格(税別):2,090円

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~