ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫 VG-9060

通常単価(税別)
189,245円
税込単価
208,170円
通常出荷日:8日目

【特長】・上ガラス戸・下ステンレス戸式の保管庫です。上段は中身を確認しやすいガラス戸式です。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    3-337-0538
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-337-0538の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0538
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    189,245円
    ( 208,170円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上ガラス戸・下ステンレス戸式の保管庫です。上段は中身を確認しやすいガラス戸式です。
    【商品仕様】
    ・重量 76㎏
    ・大きさ 900×600×1750㎜
    ・材質 SUS430 上下2分割式
    ・付属 中棚上下各1段・シリンダー錠(上下) 耐震固定金具(上部・下部)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス保管庫 VG-9060の型番3-337-0538のページです。 型番3-337-0538に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス保管庫 VG-9060のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス保管庫 VG-9060
    ステンレス保管庫SUS430 VG-180
    ステンレス保管庫 二段式ベース付 VG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)
    ステンレス保管庫 ステンレス引違戸タイプ
    ステンレス両開き保管庫
    ステンレス保管庫用ベース
    メーカーケニスコクゴシンコートラスコ中山ケニストラスコ中山
    通常価格189,245円211,098円 -122,479円 -77,084円 -343,812円16,169円 -
    通常出荷日8日目15日目5日目8日目7日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました