17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス引違保管庫(幅880㎜) 33B

通常単価(税別)
9,170円
税込単価
10,087円
通常出荷日:11日目

【特長】・専用錠の付いたスチール製の保管庫です。【商品仕様】・タイプ ベース ・大きさ(㎜)/外寸 8...

詳細を確認

    型番:

    3-335-0472
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-335-0472の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0472
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,170円
    ( 10,087円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用錠の付いたスチール製の保管庫です。
    【商品仕様】
    ・タイプ ベース
    ・大きさ(㎜)/外寸 880×387×90
    ・大きさ(㎜)/内寸 ー
    ・重量(㎏) 2.2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガラス引違保管庫(幅880㎜) 33Bの型番3-335-0472のページです。 型番3-335-0472に関する仕様情報を記載しております。
    ガラス引違保管庫(幅880㎜) 33Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガラス引違保管庫(幅880㎜) 33B
    ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33
    ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63
    ガレージアルシア 一般型タイプB
    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3015B
    タクボ Mr.ストックマンプラスアルファ3022B
    メーカーケニスケニスケニスイナバ(稲葉製作所)タクボタクボ
    通常価格9,170円33,978円 -66,271円 -1,069,186円 -263,427円294,864円
    通常出荷日11日目9日目〜9日目〜16日目〜15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました