ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
トラスコ中山 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】 |
【特長】
・フレームのプラスチックパイプの内芯に防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
【商品仕様】
・大きさ 862×527×969㎜
・フレーム AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
・バスケット 浅型(485×365×85㎜)×2 深型(480×360×165㎜)×4
・水受バット プラスチック製(480×360×45㎜)×2
・キャスター 50㎜φゴム(ストッパー付2個)

アステージ
シールドコンテナ シャット

アスベル
ザル・バスケット ポゼ 丸型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

アズワン
極細ブラシ
0通常価格(税別):1,319円~

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,462円~

アズワン
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
4通常価格(税別):38,532円~

アズワン
フタ付バスケット
0通常価格(税別):13,920円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~