17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライシェルフ DSSM-2254

通常単価(税別)
252,200
税込単価
277,420
通常出荷日:9日目

【特長】・メスシリンダーの乾燥に便利な、ピッチの大きい網棚付のステンレスSUS304製シェルフです。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-339-0210
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-339-0210の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-339-0210
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    252,200
    ( 277,420 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メスシリンダーの乾燥に便利な、ピッチの大きい網棚付のステンレスSUS304製シェルフです。
    ・通常の網棚が2段と、メスシリンダーに対応する40㎜ピッチと80㎜ピッチの棚が付属しています。
    【商品仕様】
    ・大きさ 760×460×1590㎜
    ・棚板 網内寸20×16.5㎜(2段) 40×36.5㎜(1段) 80×76.5㎜(1段)
    ・水受けトレー ステンレス製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライシェルフ DSSM-2254の型番3-339-0210のページです。 型番3-339-0210に関する仕様情報を記載しております。
    ドライシェルフ DSSM-2254のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライシェルフ DSSM-2254
    キャニオン DSSM-2254 ドライシェルフ
    アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ
    DSS-2254 ドライシェルフ
    ドライシェルフ DSSB-2254
    キャニオン DSSB-2254 ドライシェルフ
    メーカーケニスキャニオンアズワンキャニオンケニスキャニオン
    通常価格252,200198,312182,609192,210280,912220,889
    通常出荷日9日目17日目15日目15日目9日目17日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト