ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
【特長】・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターで...
詳細を確認【特長】
・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターです
・棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます
・重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります
・内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)
・連結して思い通りにレイアウト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N
4.5通常価格(税別):5,094円

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
0通常価格(税別):5,984円

アズワン
バルブ座ポリカ製ネジ止 Oリング付
0通常価格(税別):1,364円

トラスコ中山
B型シリカゲル TSG-100B-100
0通常価格(税別):15,555円

アズワン
成形真空デシケーター MVD-300N
0通常価格(税別):103,549円

白元
除湿剤 ドライ&ドライUP
0通常価格(税別):604円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~