17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ワイドデシケーター CW-15/PW-15

通常単価(税別)
535,823円
税込単価
589,405円
通常出荷日:34日目

【特長】・気密性に優れた大型ワイドデシケーターです・キャスター付で移動も簡単にできます・密閉ハンドル式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • 外寸法 (mm)
    1000×525×1500 (+架台)
  • 内寸法 (mm)
    980×485×1460
  • 材質
    アクリル樹脂 アルミフレーム
  • 棚板仕様
    樹脂製×8(35㎜ピッチ)
  • 全高 (mm)
    300(架台)
  • 棚耐荷重
    10㎏f/枚
  • 構造
    1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)
  • 付属品
    付属 移動用キャスター 固定用アジャスター シリカゲル皿×2

型番:

3-335-0764
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-335-0764の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
外寸法(mm)
1000×525×1500 (+架台)
内寸法(mm)
980×485×1460
詳細タイプ
オート除湿 (湿度設定:20~50%)
重量(kg)
83
材質
アクリル樹脂 アルミフレーム
棚板仕様
樹脂製×8(35㎜ピッチ)
全高(mm)
300(架台)
棚耐荷重
10㎏f/枚
構造
1室構造 扉×4(上下2段 観音開き)
付属品
付属 移動用キャスター 固定用アジャスター シリカゲル皿×2
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-335-0764

詳細タイプ

重量

(kg)

最小発注数量
オート除湿 (湿度設定:20~50%)
83
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
535,823円
( 589,405円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密性に優れた大型ワイドデシケーターです
・キャスター付で移動も簡単にできます
・密閉ハンドル式なので庫内をしっかり密閉することができます
・オート除湿タイプは本体内にドライユニットを2台搭載しており、庫内湿度を20~50%に調節することが可能です
・庫内の湿気をドライユニット内の特殊乾燥剤が吸収し、ICタイマーで制御されたヒーターが周期的に加熱して吸収水分を庫外に徐々に放出します
・過熱・過電流防止機能付です
・密閉ハンドルでしっかり密閉

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ワイドデシケーター CW-15/PW-15の型番3-335-0764のページです。 型番3-335-0764に関する仕様情報を記載しております。
大型ワイドデシケーター CW-15/PW-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ワイドデシケーター CW-15/PW-15
シリカゲル デシケーター(棚板固定式)
シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 標準タイプ
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格535,823円26,210円 -30,483円 -15,900円 -10,341円 -15,900円 -
通常出荷日34日目6日目6日目10日目〜4日目〜9日目〜
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
外寸法(mm)1000×525×1500 (+架台)300×345×540500×320×340247×360×247247×193×247247×360×247
内寸法(mm)980×485×1460265×320×465465×290×265201×330×212201×158×212201×330×212
材質アクリル樹脂 アルミフレームアクリル樹脂アクリル樹脂ABS樹脂AS樹脂(扉)/ABS樹脂(本体)AS樹脂(扉)/ABS樹脂(本体)
棚板仕様樹脂製×8(35㎜ピッチ)5段(90㎜ピッチ)固定式3段固定式(90㎜ピッチ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト