ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

モバイルラボスペース MBLS 交換用手袋【5個入り】

通常単価(税別)
5,362
税込単価
5,898
通常出荷日:7日目

型番:

3-333-0561
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

3-333-0561の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-333-0561
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362
( 5,898 )
7日目

商品担当おすすめ

  • モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) 画像

    ケニス

    モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)

    【特長】2~3㎜粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 。電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 。有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。水分の除去に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モバイルラボスペース MBLS 交換用手袋の型番3-333-0561のページです。 型番3-333-0561に関する仕様情報を記載しております。
モバイルラボスペース MBLS 交換用手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルラボスペース MBLS 交換用手袋
モバイルラボスペース MBLSシリーズ
モバイルラボスペース
簡易型フードSM-2L用交換カバー
グローブボックス手袋
グローブボックス用手袋 エフテロン
メーカーケニスケニスサンプラテックアズワンアズワンアズワン
通常価格5,36228,353 -25,310 -16,99896,846 -23,050
通常出荷日7日目6日目〜5日目〜1日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました