17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易クリーンスペース R500B

通常単価(税別)
55,000円
税込単価
60,500円
通常出荷日:36日目

【特長】・耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。...

詳細を確認

    型番:

    3-333-0762
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 36日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-333-0762
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,000円
    ( 60,500円 )
    36日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。
    ・前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
    ・クリーンボックスが付属しない安価なタイプです。
    ・手軽なサイズのクリーンスペース
    【商品仕様】
    ・付属 ー
    ・集塵効率 0.3μm粒子にて99.99%以上
    ・フィルタ HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
    ・風量 約1m3/min
    ・ワークエリア 440×385×365㎜
    ・材質 塩化ビニル 板厚:5㎜t(前面扉:3㎜t)
    ・大きさ(外寸) 500×415×540(+225)㎜
    ・重さ 約10.5㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    簡易クリーンスペース R500Bの型番3-333-0762のページです。 型番3-333-0762に関する仕様情報を記載しております。
    簡易クリーンスペース R500Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易クリーンスペース R500B
    簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ
    簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー
    遮蔽ブース Z-902-B1・Z-902-B2・Z-902-B3・Z-902-B4
    クリーンルーム用安全作業台(R曲げ加工)
    ピュアスペース用リモコン
    メーカーケニスケニスアズワンホーザンアズワンアズワン
    通常価格55,000円160,412円 -18,768円686,426円 -142,146円7,995円
    通常出荷日36日目14日目〜1日目40日目19日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト