17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター付クリーンブース CL-901 3-333-0160

キャスター付クリーンブース CL-901

通常単価(税別)
823,013円
税込単価
905,314円
通常出荷日:11日目

【特長】・思いのままに移動・展開できる組立式簡易クリーンブースです。 ・帯電防止剤練り込みシートを使用...

詳細を確認

    型番:

    3-333-0160
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番大きさ(外寸)清浄度クラス捕集効率吐出風量吐出風速フィルタ形式シート材質フレーム材質消費電力電源
    3-333-01602000×850mm~2500×2200mm1000~100000.3μm 99.97%以上9.0/10.5m3/min(50/60Hz)0.4/0.5m/s(50/60Hz)(HEPA/プレフィルタ装着時)HEPA(メインフィルタ)、不織布(プレフィルタ)強化繊維入りPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mmアルミ60/64W(50/60Hz)AC100V 50/60Hz

    3-333-0160の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-333-0160
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    823,013円
    ( 905,314円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・思いのままに移動・展開できる組立式簡易クリーンブースです。
    ・帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
    ・ファンフィルタユニット・ブースが含まれております。
    ・移動・展開が容易なクリーンブース
    【商品仕様】
    ・大きさ(外寸) 2000×850~2500×2200㎜
    ・清浄度クラス 1000~10000
    ・捕集効率 0.3μm 99.97%以上
    ・吐出風量 9.0/10.5m3/min(50/60Hz)
    ・吐出風速 0.4/0.5m/s(50/60Hz)(HEPA/プレフィルタ装着時)
    ・フィルタ形式 HEPA(メインフィルタ)、不織布(プレフィルタ)
    ・シート材質 強化繊維入りPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3㎜
    ・フレーム材質 アルミ
    ・消費電力 60/64W(50/60Hz)
    ・電源 AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャスター付クリーンブース CL-901の型番3-333-0160のページです。 型番3-333-0160に関する仕様情報を記載しております。
    キャスター付クリーンブース CL-901のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャスター付クリーンブース CL-901
    クリーンブース用CL-901-2 HEPAフィルター
    クリーンブース用シート CL-901-7
    クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)
    クリーンブース用出入口シートCL-901-12
    クリーンブース CL-903
    メーカーケニス三商アズワンホーザンホーザンホーザン
    通常価格823,013円62,032円235,989円568,208円 -56,861円402,895円
    通常出荷日11日目19日目19日目6日目〜3日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました