17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型クリーンベンチ CCBシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

簡易型クリーンベンチ CCBシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-333-0620

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです
・前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます
・アルミフレームの軽量タイプ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンベンチ
外寸法(mm)
700×423×700
ワークエリア寸法(mm)
620×340×440
品番
CCB-1B
材質
本体:帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)
風速(m/s)
1.0
電源
AC100V 50/60Hz
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
集塵効率
0.3μm粒子にて99.97%以上
備考
フィルタ クリーンモジュールユニット1台(プレフィルタ、HEPAフィルタ、活性炭フィルタ)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト