ファクトリーサプライ用品技術窓口

折畳作業台(座り・立ち作業兼用)

通常単価(税別)
154,557円~173,291円
税込単価
170,013円~190,620円
通常出荷日:25日目

【特長】・折畳みがワンタッチで行えるステンレス天板の作業台です。・キャスター付きで、フリースペースを作...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    900
  • 高さ (mm)
    800
  • 耐荷重
    100kgf
  • 天板材質
    ステンレスSUS430
  • 材質
    本体/イレクター、キャスター/100mmφゴム(ストッパー付)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

メーカー型番

内容量

最小発注数量
1200
1200
1台
1個
1500
1500
1台
1個
1800
1800
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,557円
( 170,013円 )
25日目
163,924円
( 180,316円 )
25日目
173,291円
( 190,620円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折畳みがワンタッチで行えるステンレス天板の作業台です。
・キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳作業台(座り・立ち作業兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折畳作業台(座り・立ち作業兼用)
折りたたみ式小型作業台
ワークベンチ PWB600
脚折りたたみ式ステンレス作業台 FWT-AJ型
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)
UFL型折畳型作業台
メーカーケニスサカエボッシュテックサス(旧本庄厨房機器製作所)山金工業トラスコ中山
通常価格154,557円-48,409円36,076円96,261円 -27,284円 -27,872円 -
通常出荷日25日目3日目2日目18日目〜2日目1日目〜
奥行 (mm)900600550---
高さ (mm)800900840800740740
耐荷重100kgf-----
天板材質ステンレスSUS430-----
材質本体/イレクター、キャスター/100mmφゴム(ストッパー付)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト