ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    コンテナー用仕切板 SC【10個入り】

    コンテナー用仕切板 SC 3-337-0972
    通常単価(税別)
    6,217
    税込単価
    6,839
    通常出荷日:7日目

    【特長】・手で折り曲げるだけで、簡単に切ることができます。・好きなサイズに切れる【商品仕様】・材質 P...

    詳細を確認

    型番:

    3-337-0972
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-337-0972の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-337-0972
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,217
    ( 6,839 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手で折り曲げるだけで、簡単に切ることができます。
    ・好きなサイズに切れる
    【商品仕様】
    ・材質 PP
    ・色 PL・PS/白 SC/グレー
    ・大きさ(㎜) 628×36×4
    ・ピッチ間隔 15㎜
    ・入数 10

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンテナー用仕切板 SCの型番3-337-0972のページです。 型番3-337-0972に関する仕様情報を記載しております。
    コンテナー用仕切板 SCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンテナー用仕切板 SC
    コンテナー用仕切板 PS
    コンテナー用仕切板 PL
    セレクトラボ用オプション ベース/作業板/ストップバー/仕切板
    耐震用ボトルトレー SC40
    耐震用ボトルトレー SC55
    メーカーケニスケニスケニスアズワンケニスケニス
    通常価格6,2172,9584,0742,856 -4,9994,999
    通常出荷日7日目5日目4日目1日目10日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました