ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    コンテナー用仕切板 PS【5個入り】

    コンテナー用仕切板 PS 3-138-0911
    通常単価(税別)
    2,958
    税込単価
    3,254
    通常出荷日:5日目

    【特長】・ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用します。・好きなサイズに切れる【商品仕様】・材質...

    詳細を確認

    型番:

    3-138-0911
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-138-0911の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-138-0911
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,958
    ( 3,254 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用します。
    ・好きなサイズに切れる
    【商品仕様】
    ・材質 PP
    ・色 PL・PS/白 SC/グレー
    ・大きさ(㎜) 360×110×5
    ・ピッチ間隔 15㎜
    ・入数 5

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンテナー用仕切板 PSの型番3-138-0911のページです。 型番3-138-0911に関する仕様情報を記載しております。
    コンテナー用仕切板 PSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンテナー用仕切板 PS
    コンテナー用仕切板 SC
    コンテナー用仕切板 PL
    セレクトラボ用オプション ベース/作業板/ストップバー/仕切板
    薬品保管庫用棚板・ストップバー
    薬品庫用オプション
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,9586,2174,0742,856 -3,12414,674
    通常出荷日5日目7日目4日目1日目20日目35日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました