ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
アズワン
通常価格(税別):9,985円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
卓上型薬品庫(小型試薬瓶用)
アズワン
通常価格(税別):1,957円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
アズワン
通常価格(税別):9,097円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス角型容器(ロックタイプ)
アズワン
通常価格(税別):2,503円~
通常出荷日:1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
アズワン
廃液容器保管庫(UT-Lab.)
アズワン
通常価格(税別):59,529円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
除塵フィルター/HEPAフィルター/活性炭ユニット/活性炭
0通常価格(税別):7,319円~

アズワン
ポータブルヒュームフード ファンユニット (AC100V)
0通常価格(税別):82,287円~
アズワン
導電パーツボックス CPBシリーズ
0通常価格(税別):1,090円~

アズワン
メガネラック(ゴーグル用・マグネット)
0通常価格(税別):9,319円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整タイプ・基本形)
0通常価格(税別):38,762円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~