ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    ボトルストッカー HA-3

    ボトルストッカー HA-3 3-335-0647
    通常単価(税別)
    7,281円
    税込単価
    8,009円
    通常出荷日:9日目

    【特長】・引き出し式のボトルストッカーで、溝に差し込むだけで連結できます。 ・引き出しはコンテナーとし...

    詳細を確認

    型番:

    3-335-0647
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-335-0647の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0647
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,281円
    ( 8,009円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引き出し式のボトルストッカーで、溝に差し込むだけで連結できます。
    ・引き出しはコンテナーとしても使用でき、持ち運びに便利です。
    ・外枠は溝に差し込むだけで連結できます。
    【商品仕様】
    ・外寸(㎜) 247×347×125
    ・内寸(㎜) 102×302×109

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボトルストッカー HA-3の型番3-335-0647のページです。 型番3-335-0647に関する仕様情報を記載しております。
    ボトルストッカー HA-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボトルストッカー HA-3
    ボトルストッカー HA-2
    ボトルストッカー HA-4
    ボトルストッカー HA-1
    ボトルストッカー HTA-3
    ボトルストッカー HTA-2
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格7,281円6,574円7,281円9,758円1,976円2,601円
    通常出荷日9日目9日目12日目14日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました