ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
スポイト(20個)【20個入り】
エスコ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。
・材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
【商品仕様】
・収納数量 100mL (56㎜φ以下)×24本
・仕切板 長×3 短×5
・大きさ(㎜) 400×280×125 PP製

トラスコ中山
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
活性炭排気処理装置
4通常価格(税別):56,177円~

アズワン
コンテナ用トレイ
3.5通常価格(税別):2,531円~

アズワン
マイクロピペットスタンド S型
0通常価格(税別):8,316円

アズワン
導電トレー CTシリーズ
0通常価格(税別):1,512円~

マルゼン
舟型シンク バックガードなし(ホース付)
0通常価格(税別):68,162円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~