17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-138-0791
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-138-0791の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-138-0791
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,989円
( 195,788円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。
・飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。
・専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。
・床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
・飛散防止フィルム貼りガラス採用耐震対策も万全です
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/上段 880×400×880
・大きさ(㎜)/下段 880×500×960
・材質 ボンデ鋼板 耐薬品性エポキシ塗装
・構造/上段 飛散防止フィルム貼りガラス引違戸 棚板×2 通風孔 専用錠 上下段連結金具付
・構造/下段 左右2室独立タイプ(左のNE2参照)
・重量/上段 30㎏
・重量/下段 39㎏
・危険物表示 薬品庫 医薬用外毒物 医薬用外劇物 火気厳禁
・付属 薬品整理箱(500mL用12本立)×1 砂皿×2 耐震用床固定金具×4 上下連結ネジ×4 壁固定金具×2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品庫 NG2(上・下段セット)の型番3-138-0791のページです。 型番3-138-0791に関する仕様情報を記載しております。
薬品庫 NG2(上・下段セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品庫 NG2(上・下段セット)
ユニット型塩ビ薬品庫 下段
ステンレス薬品庫 SL2
ボトルストッカー HTA-2
ボトルストッカー HA-2
薬品保管庫
メーカーケニスアズワンケニスケニスケニスアズワン
通常価格177,989円133,024円 -222,634円2,601円6,574円83,226円 -
通常出荷日4日目1日目7日目5日目9日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました