ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    床固定金具(SS-09/18H用)

    通常単価(税別)
    5,056円
    税込単価
    5,562円
    通常出荷日:8日目

    【商品仕様】・仕様 下置用ベース専用です。 単体使用不可

    型番:

    3-335-0217
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-335-0217の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0217
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,056円
    ( 5,562円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様 下置用ベース専用です。 単体使用不可

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    床固定金具(SS-09/18H用)の型番3-335-0217のページです。 型番3-335-0217に関する仕様情報を記載しております。
    床固定金具(SS-09/18H用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    床固定金具(SS-09/18H用)
    薬品庫(両開き扉) SS-09H
    薬品庫(両開き扉) SS-18H
    セフティキャビネット用オプション ネームプレート/連結・固定金具
    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) BCG-18
    薬品庫用オプション
    メーカーケニスケニスケニスアズワンケニスアズワン
    通常価格5,056円212,812円379,068円3,678円 -322,158円15,114円
    通常出荷日8日目6日目7日目4日目18日目35日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました