ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) BC-5

通常単価(税別)
319,423円
税込単価
351,365円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 ・引き出しは1列引き出すと他は開かない...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※左右連結はできません。別売の連結シートをご使用下さい。 ●※ガロン瓶タイプは必ず下段でお使いください。

    型番:

    3-335-0182
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-335-0182の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-335-0182
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    319,423円
    ( 351,365円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。
    ・引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。
    ・同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。
    ・薬品棚は44.6㎜間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。
    ・上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
    ・大容量収納 耐震・セキュリティ対策に
    【商品仕様】
    ・タイプ 5列引き出しタイプ
    ・引き出し段/列数 1段/5列
    ・大きさ 680×620×800㎜
    ・重量 51㎏
    ・薬品容量別収納数量 25mL×750本 100mL×320本 250mL×90本 500mL×75本 1L×40本
    ・付属/棚 棚×15 ガードバー×30 横仕切板×75 縦仕切板×30
    ・付属/錠 シリンダー錠1箇所
    ・付属/金具 取付専用金具(床・壁・2段重ね固定用)

    ご注意

    • ●※左右連結はできません。別売の連結シートをご使用下さい。 ●※ガロン瓶タイプは必ず下段でお使いください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) BC-5の型番3-335-0182のページです。 型番3-335-0182に関する仕様情報を記載しております。
    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) BC-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) BC-5
    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) BC-3
    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) BCG-18
    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) BCG-12
    薬品瓶保護ネット N-5
    ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスサカエ
    通常価格319,423円209,559円322,158円239,063円7,076円65,340円
    通常出荷日4日目4日目18日目18日目5日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました