ファクトリーサプライ用品技術窓口
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
通常価格(税別):1,550円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 特大
カーボーイ
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:9日目
カーボーイ
波型クッション ロール巻
カーボーイ
通常価格(税別):2,333円~
通常出荷日:3日目 ~
エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
通常価格(税別):31,959円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッションL字型90cm 極細
カーボーイ
通常価格(税別):574円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
503×503×8mmスライダーパネル
通常価格(税別):4,009円~
通常出荷日:1日目
エスコ
890/900mm クッションガード(丸型/2個)【2個入り】
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・保管庫等の下に敷くことで振動を吸収して滑り出しを防ぎます。
・ネジやクギ・両面テープは不要なので、床を傷付けず使用できます。
・表面のギザ加工で転倒防止
【商品仕様】
・大きさ(㎜) 100×69×14.5
・入数 2

プロセブン
L型ストッパー(耐震マット付)

エスコ
差し込みマット(2枚)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
耐震・防振粘着マット
0通常価格(税別):975円~

リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
0通常価格(税別):12,942円~

アイリスオーヤマ
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形
5通常価格(税別):6,382円

アズワン
キャビネットホルダー LH-801GLP
0通常価格(税別):4,499円

プロセブン
耐震マット エコタイプ
0通常価格(税別):2,150円~

エスコ
家具固定ポール(2本)
0通常価格(税別):3,351円~

エスコ
3mm 耐震ベース(クリア/4個)
0通常価格(税別):1,119円

リンテック21
キャビネットホルダー(クリーム色)
0通常価格(税別):5,478円

オーエッチ工業
落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ポリエステルベルト ラチェットバックル ループベルト
0通常価格(税別):10,900円~