ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒テムレス No.282

通常単価(税別)
1,957円
税込単価
2,153円
通常出荷日:4日目

【特長】・防水性を保ちながら、湿気を外に逃がす(透湿防水)機能で手袋内部が冷たくなりにくいです ・手袋...

詳細を確認
  • 材質
    樹脂部:ポリウレタン、繊維部:アクリル・ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3-163-0242
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-163-0242の仕様・寸法情報

全長(cm)
27
材質
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:アクリル・ポリウレタン
JANコード
4901792013192
-
-

絞り込み条件

  • 全長(cm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-163-0242

全長

(cm)

JANコード

最小発注数量
27
4901792013192
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,957円
( 2,153円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性を保ちながら、湿気を外に逃がす(透湿防水)機能で手袋内部が冷たくなりにくいです
・手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています
・低温下(-60℃)でも柔軟性を保ちます
・軽くて柔らかいポリウレタン樹脂を採用しており、疲れにくく作業性の良い防寒手袋です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒テムレス No.282の型番3-163-0242のページです。 型番3-163-0242に関する仕様情報を記載しております。
防寒テムレス No.282のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒テムレス No.282
超低温用手袋 CGF-17/18
耐寒用手袋 TS
防寒テムレス No.282 1双入
No.282 防寒テムレス(オリーブグリーン)
防寒手袋 No284防寒テムレス カフ付き
メーカーケニスケニスケニス三商ショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,957円24,999円 -44,493円2,393円1,957円4,281円
通常出荷日4日目19日目6日目2日目3日目5日目
材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:アクリル・ポリウレタン表層:コーネックスエクスファイヤー綾織、手の平のみシリコン、内層:コーネックスレーヨン混、滑り止め:シリコンゴムナイロン系の化繊---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました