17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グーデン 耐熱手袋 EGF-37

通常単価(税別)
8,364
税込単価
9,200
通常出荷日:19日目

【特長】・耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ・接炎しても延焼せず溶融して肌に付着することも...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0251
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-163-0251の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0251
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,364
    ( 9,200 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。
    ・接炎しても延焼せず溶融して肌に付着することもなく着用者を火傷事故から守ります。
    ・難燃効果だけでなく、高い遮熱性も示します。
    【商品仕様】
    ・耐熱温度 500℃ (生地の耐熱温度)
    ・材質 テクノーラ50% 耐炎繊維50% フェルト
    ・タイプ 5本指
    ・全長 27㎝

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グーデン 耐熱手袋 EGF-37の型番3-163-0251のページです。 型番3-163-0251に関する仕様情報を記載しております。
    グーデン 耐熱手袋 EGF-37のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グーデン 耐熱手袋 EGF-37
    耐熱手袋 EGF-37
    グーデン 耐熱手袋 EGF-38
    テイケン 耐熱手袋 EGF37L
    テクノーラ 5本指手袋 EGF-37 1双入
    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L
    メーカーケニスアズワンケニス帝健三商ケニス
    通常価格8,3649,634 -7,08010,5028,36428,907
    通常出荷日19日目在庫品1日目〜14日目1日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました