17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGM76

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するセラミック繊維との...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0220
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-163-0220の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0220
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,000
    ( 27,500 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するセラミック繊維との複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。
    ・ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。
    ・芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。
    ・両面使用可能な左右兼用タイプで、片面を使い古しても左右を取り替えればもう片面使用でき、経済的です。
    ・耐熱・高強力アラミド繊維使用
    【商品仕様】
    ・耐熱温度 1000℃ (短時間のみ)
    ・材質/表層 シリカ×テクノーラ合撚糸 スチール入
    ・材質/中層 テクノーラ50% 耐炎繊維50% フェルト
    ・材質/内層 綿
    ・タイプ 2本指
    ・全長 35㎝

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGM76の型番3-163-0220のページです。 型番3-163-0220に関する仕様情報を記載しております。
    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGM76のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGM76
    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L
    テクノーラ耐熱手袋
    テイケン 耐熱手袋 EGM18
    グーデン 耐熱手袋 EGF-38
    グーデン 耐熱手袋 EGG-32
    メーカーケニスケニスアズワン帝健ケニスケニス
    通常価格25,00028,90736,4418,3717,0802,080
    通常出荷日4日目19日目1日目1日目14日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト