17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-163-0274
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-163-0274の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-163-0274
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466円
( 1,613円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手タイプなので、精密作業に適しています。
【商品仕様】
・全長 23㎝
・材質 テクノーラ100% スーパーファインゲージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113Mの型番3-163-0274のページです。 型番3-163-0274に関する仕様情報を記載しております。
テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113M
耐切創手袋 C500 M フォーム
ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M
ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M
ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M
ケミスターフィンガー Mサイズ
メーカーケニスUVEXミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全コクゴ
通常価格1,466円3,089円 -1,255円1,935円2,173円1,434円
通常出荷日19日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました