17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー 編手袋 K-100

通常単価(税別)
1,479
税込単価
1,627
通常出荷日:4日目

【特長】・アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。 ・アラミド繊維は427℃から...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0790
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0790の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0790
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,479
    ( 1,627 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。
    ・アラミド繊維は427℃から炭化現象が見られますが、溶融しないため高温作業にも最適です。
    【商品仕様】
    ・タイプ レギュラー
    ・全長 約23㎝
    ・材質 アラミド繊維ケブラー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケブラー 編手袋 K-100の型番3-348-0790のページです。 型番3-348-0790に関する仕様情報を記載しております。
    ケブラー 編手袋 K-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケブラー 編手袋 K-100
    ケブラーK-100
    耐切創手袋 K-100 ケブラー軍手
    耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)
    ケブラー編手袋 10G
    ケブラー(R)編手袋
    メーカーケニス東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)赤尾赤尾
    通常価格1,4797,6091,1798,193968921
    通常出荷日4日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました