17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーングローブ CA-M【10個入り】

通常単価(税別)
7,611円
税込単価
8,372円
通常出荷日:9日目

【特長】・無塵衣用の生地を使用した無塵タイプの手袋です。【商品仕様】・タイプ スタンダードタイプ ・サ...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0730
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-334-0730の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0730
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,611円
    ( 8,372円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無塵衣用の生地を使用した無塵タイプの手袋です。
    【商品仕様】
    ・タイプ スタンダードタイプ
    ・サイズ M
    ・入数 10双 (袋入)
    ・材質 甲:ポリエステル 手のひら:ポリエステル(ポリウレタンラミネート)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーングローブ CA-Mの型番3-334-0730のページです。 型番3-334-0730に関する仕様情報を記載しております。
    クリーングローブ CA-Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーングローブ CA-M
    クリーングローブ
    アズピュア シームレスグローブ
    グローブキャビネット
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング
    クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ショート
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンマックス(手袋)
    通常価格7,611円9,656円5,672円43,145円3,831円3,640円
    通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目10日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました