17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴェルネックス手袋 L パウダーフリー【100個入り】

通常単価(税別)
3,185円
税込単価
3,504円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)の手袋で十分な伸縮性があり、耐久性も弾力性もラテックスに劣りま...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0870
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-348-0870の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0870
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,185円
    ( 3,504円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)の手袋で十分な伸縮性があり、耐久性も弾力性もラテックスに劣りません。
    ・パウダーフリーでホコリを嫌う精密作業向きです。
    【商品仕様】
    ・サイズ L
    ・形態 パウダーフリー
    ・入数 100枚(箱入)
    ・タイプ 左右両用
    ・全長 24㎝
    ・厚さ 0.15㎜
    ・材質 PVC(塩化ビニル)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヴェルネックス手袋 L パウダーフリーの型番3-348-0870のページです。 型番3-348-0870に関する仕様情報を記載しております。
    ヴェルネックス手袋 L パウダーフリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヴェルネックス手袋 L パウダーフリー
    ヴェルネックス手袋 M パウダーフリー
    ニュービニホープ30cm L
    シンガープラスチックグローブ No.8100 Lサイズ
    テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Lサイズ
    耐油ビニール手袋
    メーカーケニスケニスアトム(安全・保護用品)シンガー(宇都宮製作)帝人フロンティアトラスコ中山
    通常価格3,185円3,185円1,088円1,019円11,755円528円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました