ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
クリーンルームなどで使用でき、後部に調整ベルトが付いており、頭髪や埃の漏洩を防ぎます。

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース


トラスコ中山
トラスコ中山 ステンレスKバット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,265円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
4.5通常価格(税別):3,689円~