ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンスーツ(通気性・低発塵性) CR1036 サイズ L

通常単価(税別)
8,448円
税込単価
9,293円
通常出荷日:11日目

【特長】・通気性と低発塵性を両立した素材(ドライフィールCR)を使用しています。 ・(単位:㎝)【商品...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※女性の場合は2サイズダウンでご指定下さい。

    型番:

    3-332-0477
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-332-0477の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0477
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,448円
    ( 9,293円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気性と低発塵性を両立した素材(ドライフィールCR)を使用しています。
    ・(単位:㎝)
    【商品仕様】
    ・サイズ L
    ・身長 167~174㎝
    ・胸囲 90~98㎝
    ・ウエスト 72~80㎝
    ・ヒップ 92~100㎝
    ・カラー ブルー
    ・タイプ 男女兼用 フードなし 前ファスナー ウエストゴム 袖口・裾口ゴム

    ご注意

    • ●※女性の場合は2サイズダウンでご指定下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンスーツ(通気性・低発塵性) CR1036 サイズ Lの型番3-332-0477のページです。 型番3-332-0477に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンスーツ(通気性・低発塵性) CR1036 サイズ Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンスーツ(通気性・低発塵性) CR1036 サイズ L
    クリーンスーツ(通気性・低発塵性) CR1036 サイズ 3L
    クリーンスーツ(通気性・低発塵性) CR1036 サイズ LL
    高通気性続服 無塵衣
    高通気性続服
    ミドリ安全 高通気性超静電クリーンウェア C1001B-3L
    メーカーケニスケニスケニスアズワンガードナーミドリ安全
    通常価格8,448円8,448円8,448円8,277円 -9,659円 -13,616円 -
    通常出荷日11日目11日目11日目1日目〜3日目〜5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト