ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンスーツ(エコノミー) CJ1032 サイズ 3L

通常単価(税別)
7,016円
税込単価
7,718円
通常出荷日:11日目

【特長】・(単位:㎝)【商品仕様】・サイズ 3L ・身長 172~179㎝ ・胸囲 98~106㎝ ・...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※女性の場合は2サイズダウンでご指定下さい。

    型番:

    3-332-0420
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-332-0420の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0420
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,016円
    ( 7,718円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・(単位:㎝)
    【商品仕様】
    ・サイズ 3L
    ・身長 172~179㎝
    ・胸囲 98~106㎝
    ・ウエスト 80~88㎝
    ・ヒップ 100~108㎝
    ・規格 ISOクラス6(クラス1000)
    ・カラー ブルー
    ・タイプ 男女兼用 フード付 前ファスナー ウエストゴム 袖口・裾口ゴム ペン差・名札留付

    ご注意

    • ●※女性の場合は2サイズダウンでご指定下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンスーツ(エコノミー) CJ1032 サイズ 3Lの型番3-332-0420のページです。 型番3-332-0420に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンスーツ(エコノミー) CJ1032 サイズ 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンスーツ(エコノミー) CJ1032 サイズ 3L
    クリーンスーツ(通気性・低発塵性) CR1036 サイズ 3L
    ADCLEAN クリーン実験衣 白 3L
    クリーンルーム用ツナギ服 青 S~3L
    ミドリ安全 一般型クリーンウェア C1031B-3L
    ESD耐薬ガウン 白 L~3L
    メーカーケニスケニスガードナーアズワンミドリ安全アズワン
    通常価格7,016円8,448円5,847円13,893円9,139円29,061円 -
    通常出荷日11日目11日目5日目7日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました