ファクトリーサプライ用品技術窓口

続服(クリーンルーム用 軽量タイプ) 7338G サイズ L

通常単価(税別)
10,758円
税込単価
11,834円
通常出荷日:9日目

【特長】・高通気度・軽量さを追求した無塵衣です。 ・(単位:㎝)【商品仕様】・タイプ 男性用 フードな...

詳細を確認

    型番:

    3-332-0516
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-332-0516の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-332-0516
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,758円
    ( 11,834円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高通気度・軽量さを追求した無塵衣です。
    ・(単位:㎝)
    【商品仕様】
    ・タイプ 男性用 フードなし 前ファスナー 右脇ファスナー付ポケット 衿マジックテープ付 袖口・裾口ゴム
    ・サイズ L
    ・着丈 160㎝
    ・胸囲 121㎝
    ・ウエスト 72~104㎝
    ・肩巾 48㎝
    ・袖丈 59㎝
    ・股下 76㎝
    ・規格 米国連邦規格209D(クラス1000~10000)
    ・カラー ホワイト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    続服(クリーンルーム用 軽量タイプ) 7338G サイズ Lの型番3-332-0516のページです。 型番3-332-0516に関する仕様情報を記載しております。
    続服(クリーンルーム用 軽量タイプ) 7338G サイズ Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    続服(クリーンルーム用 軽量タイプ) 7338G サイズ L
    白衣(クリーンルーム用) 7204B サイズ L
    クリーンルーム用ツナギ服(男女共用) 5L
    クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー 5L
    クリーンルーム用ツナギ服 青 S~3L
    ガードナー 男性用続服
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンガードナー
    通常価格10,758円8,861円12,611円12,902円13,893円10,227円
    通常出荷日9日目9日目7日目7日目7日目3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました