17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

続服(クリーンルーム用 軽量タイプ) 7338G サイズ LL 3-332-0515

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

続服(クリーンルーム用 軽量タイプ) 7338G サイズ LL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-332-0515

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高通気度・軽量さを追求した無塵衣です。
・(単位:㎝)
【商品仕様】
・タイプ 男性用 フードなし 前ファスナー 右脇ファスナー付ポケット 衿マジックテープ付 袖口・裾口ゴム
・サイズ LL
・着丈 166㎝
・胸囲 126㎝
・ウエスト 76~108㎝
・肩巾 50㎝
・袖丈 61㎝
・股下 79㎝
・規格 米国連邦規格209D(クラス1000~10000)
・カラー ホワイト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト