ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
【特長】
・(単位:㎝)
【商品仕様】
・タイプ 男性用 袖口ゴム 右脇ポケット付
・サイズ LL
・着丈 105㎝
・胸囲 122㎝
・肩巾 48㎝
・袖丈 61㎝
・規格 クラス10000~
・カラー ホワイト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,265円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
4.5通常価格(税別):3,689円~