17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイケムC型 C-M

通常単価(税別)
4,533
税込単価
4,986
通常出荷日:9日目

【特長】・有害化学薬品などに接する危険度の高い作業に使用される化学防護服です。 ・タイベックにポリマー...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0316
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-348-0316の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0316
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,533
    ( 4,986 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・有害化学薬品などに接する危険度の高い作業に使用される化学防護服です。
    ・タイベックにポリマーコートした素材を使用し、高いバリア性を有しています。
    【商品仕様】
    ・サイズ M
    ・入数 1枚
    ・規格 ダイオキシン保護衣レベル2,3適合品 JIS T8115規格品
    ・JANコード:4560122140368

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タイケムC型 C-Mの型番3-348-0316のページです。 型番3-348-0316に関する仕様情報を記載しております。
    タイケムC型 C-Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイケムC型 C-M
    タイケムC型 C-XL
    タイケムC型 C-L
    タイケム C型 デュポン防護服
    化学防護服 デュポン タイケムC
    バリアーマン C8050
    メーカーケニスケニスケニスアゼアスデュポンNIKKO BUSSAN
    通常価格4,5334,5333,8603,522 -4,374 -3,470 -
    通常出荷日9日目9日目25日目1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました