17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベックソフトウェアⅡ型 Ⅱ-S

通常単価(税別)
2,075円
税込単価
2,283円
通常出荷日:9日目

【特長】・フード付で頭部も保護します。サンプリング、汚染物質除去作業、解体作業等に適しています。【商品...

詳細を確認

    型番:

    3-348-0305
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-348-0305の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-348-0305
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,075円
    ( 2,283円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フード付で頭部も保護します。サンプリング、汚染物質除去作業、解体作業等に適しています。
    【商品仕様】
    ・サイズ S
    ・入数 1枚
    ・規格 ダイオキシン保護衣レベル1適合品 JIS T8115規格品
    ・JANコード:4560122140061

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タイベックソフトウェアⅡ型 Ⅱ-Sの型番3-348-0305のページです。 型番3-348-0305に関する仕様情報を記載しております。
    タイベックソフトウェアⅡ型 Ⅱ-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイベックソフトウェアⅡ型 Ⅱ-S
    デュポン タイベックソフトウェア S~XXL
    デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)
    タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-M
    タイケム C型 デュポン防護服
    タイケム F型 デュポン防護服
    メーカーケニスアゼアスアゼアスケニスアゼアスアゼアス
    通常価格2,075円1,487円 -2,265円 -2,615円4,221円 -7,555円 -
    通常出荷日9日目1日目〜1日目〜9日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました