17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ M

通常単価(税別)
2,075
税込単価
2,283
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・形態 スタンダード ・サイズ M ・身長(㎝) 152~164 ・胸囲(㎝) 76~92...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0839
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-334-0839の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0839
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,075
    ( 2,283 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・形態 スタンダード
    ・サイズ M
    ・身長(㎝) 152~164
    ・胸囲(㎝) 76~92
    ・入数 1枚
    ・タイプ フード付続服(前ファスナー ポケット付 背ウエストゴム入 袖口ゴム入)
    ・JANコード:4939399500029

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ Mの型番3-334-0839のページです。 型番3-334-0839に関する仕様情報を記載しております。
    タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ M
    タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ L
    タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL
    アゼアス PPズボン Mサイズ
    SF製 ツナギ服 サイズ 3L L LL M
    防護服 バリアーマン((R))P3030
    メーカーケニスケニスケニスアゼアスアゼアスNIKKO BUSSAN
    通常価格2,0751,8851,476481707 -1,236 -
    通常出荷日9日目9日目9日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました