ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステリウェア続服 ST-103

通常単価(税別)
1,513円
税込単価
1,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・マスク・シューズカバー・手提げかばんが付属しています。【商品仕様】・サイズ 3L ・全長(㎝...

詳細を確認

    型番:

    3-785-0033
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-785-0033の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-785-0033
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,513円
    ( 1,664円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マスク・シューズカバー・手提げかばんが付属しています。
    【商品仕様】
    ・サイズ 3L
    ・全長(㎝) 193
    ・肩巾(㎝) 67
    ・胸囲(㎝) 140
    ・ウエスト(㎝) 136
    ・入数 1枚
    ・タイプ フード付続服(前ファスナー 未滅菌) マスク・シューズカバー付
    ・カラー ホワイト
    ・材質 ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステリウェア続服 ST-103の型番3-785-0033のページです。 型番3-785-0033に関する仕様情報を記載しております。
    ステリウェア続服 ST-103のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステリウェア続服 ST-103
    ステリウェア続服 ST-102
    ステリウェア続服 ST-101
    ステリウェア続服 ST-100
    アイテックス マストガードA-103
    クリーンガード続服 CX
    メーカーケニスケニスケニスケニスアイテックスケニス
    通常価格1,513円1,466円1,466円1,466円876円31,534円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました