ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ 白シーツウエス |
【特長】
・着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
【商品仕様】
・サイズ L
・着丈 110㎝
・袖丈 55㎝
・入数 100枚
・タイプ 袖口ゴム入 前マジックテープ
・材質 ポリプロピレン


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~