ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
クリーンキャップ JE478C
アズワン
通常価格(税別):2,966円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ウェハー用カーボンピンセット
アズワン
通常価格(税別):6,319円~
通常出荷日:1日目
アズワン
クリーンシューズカバー FD602C
アズワン
通常価格(税別):3,866円~
通常出荷日:1日目
アズワン
2色バック(ブラストン)
アズワン
通常価格(税別):8,128円~
通常出荷日:7日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,265円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
4.5通常価格(税別):3,689円~