ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

白衣 タイプ 女性用 サイズ M

白衣 タイプ 女性用 サイズ M 3-163-0386
通常単価(税別)
5,362円
税込単価
5,898円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・タイプ 女性用 ・サイズ M ・着丈 100㎝ ・胸囲 103㎝ ・肩巾 38㎝ ・袖丈...

詳細を確認

型番:

3-163-0386
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-163-0386の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-163-0386
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362円
( 5,898円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タイプ 女性用
・サイズ M
・着丈 100㎝
・胸囲 103㎝
・肩巾 38㎝
・袖丈 54㎝
・タイプ シングルボタン ポケット付 袖口にゴム通し用の穴付
・カラー ホワイト
・材質 ポリエステル65% コットン35%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 タイプ 女性用 サイズ Mの型番3-163-0386のページです。 型番3-163-0386に関する仕様情報を記載しております。
白衣 タイプ 女性用 サイズ Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白衣 タイプ 女性用 サイズ M
白衣 タイプ 女性用 サイズ LL
白衣 タイプ 女性用 サイズ L
白衣 タイプ 女性用 サイズ S
白衣 タイプ 男性用 サイズ M
白衣 タイプ 男性用 サイズ LL
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格5,362円5,362円5,362円5,362円5,553円5,553円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました