ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

白衣 タイプ 男性用 サイズ LL

白衣 タイプ 男性用 サイズ LL 3-163-0383
通常単価(税別)
5,553円
税込単価
6,108円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・タイプ 男性用 ・サイズ LL ・着丈 115㎝ ・胸囲 118㎝ ・肩巾 47㎝ ・袖...

詳細を確認

型番:

3-163-0383
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-163-0383の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-163-0383
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,553円
( 6,108円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タイプ 男性用
・サイズ LL
・着丈 115㎝
・胸囲 118㎝
・肩巾 47㎝
・袖丈 59㎝
・タイプ シングルボタン ポケット付 袖口にゴム通し用の穴付
・カラー ホワイト
・材質 ポリエステル65% コットン35%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白衣 タイプ 男性用 サイズ LLの型番3-163-0383のページです。 型番3-163-0383に関する仕様情報を記載しております。
白衣 タイプ 男性用 サイズ LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白衣 タイプ 男性用 サイズ LL
白衣 タイプ 男性用 サイズ M
白衣 タイプ 男性用 サイズ L
白衣 タイプ 男性用 サイズ S
白衣 タイプ 女性用 サイズ LL
白衣 タイプ 女性用 サイズ M
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格5,553円5,553円5,640円5,553円5,362円5,362円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました